Emissions Controlled Actuation Technology (ECAT) di Shafer
Garantisce le caratteristiche funzionali di affidabilità e prestazioni degli attuatori pur essendo progettata per eliminare ogni emissione
Gli attuatori Shafer e i relativi componenti di controllo sono in uso da 70 anni in oltre 100.000 applicazioni di condutture collaudate sul campo. La nuova Shafer Emissions Controlled Actuation Technology (ECAT) ingloba le caratteristiche funzionali degli attuatori a segmenti oscillanti rotanti in un design innovativo, eliminando le emissioni normalmente associate ai sistemi gas su petrolio.
L’ECAT è una soluzione valida per le aree densamente popolate in cui l’odore del gas naturale rappresenta un problema per i residenti. È compatibile con gli articoli Shafer già presenti. L’ECAT può essere comodamente acquistata come aggiornamento per la maggior parte delle installazioni esistenti.
L’ECAT di Shafer consiste in un Valve Operating SystemTM per applicazioni critiche delle condutture che richiedono il controllo delle emissioni e in cui l’affidabilità delle apparecchiature è un requisito irrinunciabile. L’ECAT comprende sia l’applicazione della tecnologia progressiva per prevenire le emissioni sia l’impiego della tecnologia e dei controlli collaudati di Shafer per azionare la corsa delle valvole nelle condizioni più complesse. È una soluzione eccellente per le applicazioni sensibili dal punto di vista ambientale.
Esclusivo accumulatore di reiniezione “gas sotto petrolio”
L’innovativo design dell’accumulatore consente al gas delle condutture di pressurizzare il fluido idraulico per azionare l’attuatore. L’orientamento dell’accumulatore, definito “gas sotto petrolio”, facilita il processo di reiniezione del gas consentendo ai liquidi di ritornare nella conduttura per il naturale effetto della gravità.
Alimentatore di reiniezione versatile
L’alimentatore funziona sia collegato alla normale rete elettrica sia a energia solare per le applicazioni a distanza.
Alimentazione di riserva a prova di guasto
L’accumulatore conserva dell’alimentazione idraulica di riserva per un determinato numero di corse delle valvole, utile in caso di guasto elettrico.
Pompa idraulica manuale
Per le operazioni di messa in opera o di emergenza, è disponibile una pompa idraulica manuale che consente di azionare direttamente la corsa dell’attuatore o di ricaricare l’accumulatore.
Facile monitoraggio dell’approntamento del sistema
Grazie al semplice feedback dell'interruttore di fine corsa, è facile verificare dalla sala di controllo del gas che l’attuatore sia in modalità “pronto per l’azionamento della corsa”.