Emissions Controlled Actuation Technology (ECAT, tecnologia di attuazione con controllo delle emissioni) Shafer

Descrizione del prodotto

Utilizza un attuatore a gas comprovato per i sistemi di tubazioni senza le emissioni di gas a effetto serra (GHG) associate. La soluzione ECAT è disponibile come sistema di azionamento valvole completo (VOS) o come opzione aggiuntiva da adottare come retrofit sul campo.

Funzionalità

  • Il design esclusivo (brevetto USA 9810248 B2) prevede la cattura delle emissioni del metano utilizzato per l'alimentazione della corsa di un attuatore gas su olio e la reiniezione nella tubazione, eliminando eventuali emissioni causate dal funzionamento dell'attuatore.
  • L'uso di tecnologie già note e comunemente utilizzate riduce la necessità di formare il personale addetto alle operazioni e alla manutenzione delle nuove apparecchiature
  • La reiniezione funziona sia collegato alla normale rete elettrica che a energia solare
  • È possibile adottare la soluzione come retrofit per gli attuatori idraulici esistenti sul campo, quindi non è necessario sostituire gli attuatori già in servizio
  • Utilizza l'alimentazione delle tubazioni già disponibile oppure può essere azionata manualmente in luoghi remoti dove l'alimentazione della rete elettrica o solare non è disponibile
  • Il sistema autonomo prolunga gli intervalli di manutenzione, con una frequenza normale di cinque (5) anni
  • Test alle basse temperature fino a -46 °C (-50 °F)
Fonte di alimentazione
Il gas in conduttura alimenta l'attuatore e un esclusivo alimentatore elettro-idraulico viene utilizzato per reiniettare nuovamente il gas in conduttura.
Tipo di prodotto
Attuatore idraulico a palette rotative
Certificazioni
NEC prova di esplosione per aree pericolose di Classe I, Divisione I

L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/off, ESD, scarico della stazione, controllo elettrico remoto a 2 vie, LineBreak, bypass della stazione, ecc.
Tipo di valvola
Sfera, otturatore