Postazioni di lavoro DeltaV

Postazioni Operatore DeltaV

Esperienza dell'operatore migliorata con soluzioni personalizzate.

Installazione e manutenzione senza problemi grazie a postazioni di lavoro costruite su misura.

In ambienti non DeltaV, la manutenzione dei computer è spesso difficile e richiede molto tempo, impegno e denaro a causa dell'incompatibilità tra hardware e software. DeltaV ha risolto questi problemi fornendo un'ampia gamma di computer costruiti su misura, prodotti e testati appositamente per supportare le applicazioni DeltaV.

L'impiego di postazioni di lavoro DeltaV elimina eventuali problemi di incompatibilità del software derivanti dall'implementazione e dalla manutenzione delle postazioni di controllo. Le postazioni di lavoro DeltaV sono fornite solo da Emerson ed il loro utilizzo è necessario per tutte le relative distribuzioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Installazione e manutenzione senza problemi grazie a postazioni di lavoro costruite su misura.
Postazioni di lavoro DeltaV

Come funziona

Costi hardware più bassi

L'hardware delle postazioni di lavoro DeltaV è configurato per offrire prestazioni ottimali ad un costo conveniente. La configurazione hardware consente di ottenere le prestazioni desiderate per il sistema DeltaV in uso senza ulteriori richieste di hardware specifico o inutili costi aggiuntivi.

Taglia i costi e i tempi di implementazione

Per fornire prestazioni ottimali, il software DeltaV richiede impostazioni specifiche per la configurazione del sistema operativo. Mediante l'utilizzo di immagini per l'installazione di Microsoft Windows, tutte queste impostazioni sono configurate automaticamente e non è richiesta alcuna configurazione manuale del sistema operativo per supportare l'installazione corretta del software DeltaV. Ogni componente hardware specifico, come le schede dell'interfaccia di rete e le schede video, è preinstallato e testato con il software DeltaV in modo da ridurre tempo e lavoro per la configurazione del sistema.

Un sistema di sicurezza “semplice”

Attraverso le immagini sono installate solo le applicazioni del sistema operativo richieste per il sistema DeltaV. Questo metodo è fondamentale per la sicurezza, in quanto consente di ridurre in modo significativo la “superficie d'attacco” del computer. Se si utilizzano computer non certificati, tutto questo processo di installazione e configurazione deve essere eseguito manualmente. Inoltre, potrebbe essere necessario reinstallare il sistema operativo per garantire che sia installato solo il set minimo di applicazioni.

Migliore ’esperienza dell’operatore

Per le postazioni di lavoro DeltaV che utilizzano più monitor, sono necessari schede video, driver e software di gestione specifici per supportare le applicazioni dell'interfaccia operatore. L'utilizzo di schede video non testate o non supportate comporterà prestazioni scadenti e possibili situazioni non desiderate nell'interfaccia operatore, come la visualizzazione delle finestre di dialogo in modo errato o in posizioni incoerenti sui monitor.

Prodotti





Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.