DeltaV-P-Windows Operating System Upgrade Kit

DeltaV™ Windows Operating System Upgrade Kit

Descrizione del prodotto

I DeltaV™ Windows O/S Upgrade Kit offrono tutte le licenze per O/S Microsoft e supporti necessarie per l’upgrade delle esistenti postazioni di lavoro DeltaV supportate sulle quali siano in esecuzione le versioni da Windows XP/Server 2003 a Windows 7/Server 2008. Gli upgrade del sistema operativo Windows sono facili da installare e prolungano la durata di DeltaV Workstation

Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Le immagini del sistema operativo semplificano gli upgrade e fanno sì che siano supportati da DeltaV™
  • L’installazione non richiede l’attivazione di Microsoft
  • Assicura che l’utente abbia a disposizione la versione dell’O/S e le licenze di Microsoft appropriate per DeltaV™
  • Facile ordinazione dal listino DeltaV™