Riduci il costo totale installato
Marshalling elettronico con CHARM distribuiti
Riduci drasticamente i costi di installazione ed elimina la necessità della maggior parte degli schemi di circuito.
Abbiamo introdotto la tecnologia rivoluzionaria in DeltaV™ versione 11, ora è possibile installare piccole custodie con un massimo di 12 CHARM più vicine ai dispositivi da campo, riducendo drasticamente i costi complessivi di cablaggio e di installazione. Abbiamo inoltre semplificato l'implementazione del marshalling elettronico e dei dispositivi da campo wireless nelle installazioni esistenti, consentendo l'assegnazione di CHARM e dispositivi wireless ai controllori della serie M.
I/O tradizionale | CHARM sul campo | CHARM con I/O distribuiti | Risparmio del | |
Ore di manodopera | 58.600 | 43.549 | 39.200 | 32% |
Costi totali | $10,4M | $7,1M | $4,1M | 60% |
Project teams & EPCs often incur costly and time-consuming late changes. Rune Reppenhagen, explains how Electronic Marshalling uses CHARMs to improve project flexibility & eliminate design & implementation complexity in this #EE365 video.
Learn more and ask questions in the Emerson Exchange 365 Community’s DeltaV forum: http://emr.sn/nX0S
We introduced the game-changing technology in DeltaV™ Version 11, now we are enabling you to install small enclosures with up to 12 CHARMs closer to the field devices dramatically reducing wiring and overall installation costs. We also simplified the deployment of Electronic Marshalling and Wireless field devices in existing installations by allowing CHARMs and Wireless devices to be assigned to our M-series controllers.
This video show DeltaV with Electronic Marshalling and how it now also includes solenoid valve integration natively into the CHARM I/O Card. This makes it easier to integrate solenoid valves into DeltaV without the need for design of another communication protocols or the need for mapping of data between solenoid valves and DeltaV. This is a unique Emerson solution with DeltaV and ASCO Numatics.
Installa CHARM ancora più vicino ai dispositivi in campo ed elimina i costosi tempi di progettazione e installazione.
Riduci il costo totale installato
Maggiore flessibilità grazie alla combinazione dei tipi di I/O
Supporto per la messa in opera smart
Funziona sia con DeltaV™ che con DeltaV SIS
Riduci il numero di schede I/O CHARM e Smart Logic Solver CHARM
Migliora l'utilizzo grazie all'espansione