Hardware per il marshalling elettronico

Tecnologie in evidenza

Marshalling elettronico DeltaV

Il marshalling elettronico offre la flessibilità necessaria per aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza dover modificare gli armadi della sala dei quadri di controllo. 

Hardware per il marshalling elettronico
CHARM distribuiti

Con i CHARM è possibile cablare in campo qualsiasi tipo di segnale ovunque. Ciò significa assenza di cabinet di marshalling o cross-wiring, un numero minore di cavi, meno lavoro e meno punti di contatto per potenziali guasti.

CHARM distribuiti
Controllore DeltaV PK Flex

Utilizzo ottimale della potente funzionalità del controller PK con il vantaggio aggiuntivo delle caratteristiche di flessibilità.

Immagine del prodotto controllore DeltaV PK FLEX

Esplora le soluzioni








Le ultime novità

Le tecnologie all'avanguardia di Emerson ottimizzano la catena di valore del litio

La tecnologia scalable di DeltaV e un approccio interdisciplinare all'esecuzione dei progetti aumentano la velocità di commercializzazione...

Soluzione per le infrastrutture che ottimizza la virtualizzazione per i sistemi di controllo di...

DeltaV Virtual Studio di Emerson aiuta le organizzazioni a sfruttare appieno i vantaggi della virtualizzazione, con una configurazione più...

Il miglioramento del software Edge aiuta a proteggere i dati e a garantire una visibilità...

DeltaV™ Edge Environment di Emerson è stato aggiornato e ora offre una nuova funzione "Store and Forward", che riduce al minimo i rischi e i...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.