Vibration Monitoring Solutions
The Ovation integrated vibration monitoring solution provides native protection and condition monitoring of rotating assets to identify faults in advance of costly breakdowns.
Apparecchiature rotanti di grandi dimensioni, come turbine, pompe o ventole sono a rischio di generazione di diversi problemi ma una diagnostica inadeguata ed un sistema di monitoraggio obsoleti possono complicare la diagnosi, il rilevamento e la risoluzione di tali problemi.
Il monitor Ovation™ Machinery Health™ con tecnologia PeakVue™ fornisce una diagnostica predittiva ed un monitoraggio della condizione, avvisando gli operatori in merito ai problemi in corso ben prima che l'apparecchiatura subisca danni.
Un'integrazione del sistema di controllo completo elimina i costi ed i rischi associati ai sistemi indipendenti.
The Ovation Machinery Health Monitor automates the initial diagnosis of problems in rotating equipment, and its built-in prediction capabilities reduces equipment downtime.