Controlli industriali che utilizzano OPC UA per connettere i livelli del sistema e predisporre un contesto dal sensore al cloud.

OPC-UA

Emerson è all'avanguardia nelle comunicazioni sicure dell'Industria 4.0

Una reale leadership nelle comunicazioni per Industria 4.0

OPC-UA consente uno scambio di dati sicuro tra le applicazioni, mentre le sue funzionalità di modellazione delle informazioni arricchiscono i dati di significato. Il risultato? Applicazioni client a composizione automatica ed elevata disponibilità, estendibilità e scalabilità che aiutano a migliorare l'automazione industriale. Emerson si affida a OPC-UA come struttura consolidata delle informazioni per tutte le applicazioni realizzate con i nostri controllori e sistemi di automazione industriali.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Una reale leadership nelle comunicazioni per Industria 4.0
Sicuro e scalabile, OPC UA è un protocollo strutturato per la comunicazione di informazioni mediante l'Internet industriale.
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora

Ultime notizie

Il nuovo PC di Emerson compatto e robusto progettato per la connessione Floor to Cloud industriale

PACSystems IPC 2010, con precaricati il software Movicon e la piattaforma IIoT PACEdge, offre elaborazioni a prestazioni elevate per le...

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...

Emerson velocizza e semplifica l'automazione di impianti con l'ultima versione di un potente...

Movicon.NExT 4.2, modulare e scalabile, realizzato su un framework aperto, migliora le prestazioni, riduce i costi di implementazione, offre...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.