Software di controllo
Il software di controllo Emerson racchiude tutta la potenza dell'Industria 4.0 in un unico set di strumenti.
Promuovi l'eccellenza operativa e ottimizza l'acquisizione di informazioni approfondite con il software di controllo Emerson. Un singolo set di strumenti copre tutti i controllori e permette di collaborare utilizzando i dati più recenti. Integrazione perfetta con l'utilizzo di standard aperti, in modo da facilitare la gestione dei progetti con moduli predefiniti e riutilizzabili. La riduzione dei costi di programmazione e configurazione renderà il passaggio a procedure ottimizzate e sicure più facile ed efficiente.
Chiudi il cerchio tra informazione e automazione: sfrutta la forza dell'Industria 4.0.