Controllori micro
I controllori modulari e micro VersaMax garantiscono facilità d'uso con massime prestazioni e affidabilità in un ingombro molto ridotto.
Quando lo spazio disponibile è limitato ma affidabilità e prestazioni sono fattori critici, i controllori modulari e micro di Emerson garantiscono le funzionalità necessarie in un fattore di forma idoneo per gli spazi più ristretti. VersaMax Modular si distingue nelle applicazioni più leggere per la sua velocità, con espandibilità avanzata, fino a 128 kB di memoria e topologie flessibili. VersaMax Micro ha tempi di ciclo rapidi con programmazione e configurazione intuitive mediante il software PAC Machine Edition. Massima produttività in un fattore di forma ridotto con Emerson.
I controllori VersaMax Micro offrono potenza e affidabilità in un design che riduce al minimo i costi. I controllori VersaMax Micro, in grado di supportare una vasta gamma di opzioni di comunicazione e moduli di espansione I/O, offrono design modulare, prestazioni elevate se paragonate alle dimensioni e un'alta velocità di elaborazione in un fattore di forma ridottissimo, in particolare nel caso del VersaMax Nano, un design integrato non più grande di una mano.