PACSystems di Emerson offre soluzioni di controllo sicure, affidabili e compatte che ottimizzano i risultati.

Controllori di automazione programmabili

I controllori Emerson, leader del settore, offrono visibilità e controllo senza pari, riducono i fermi macchina e aumentano la produttività.

Controllori a prestazioni elevate, sicuri e dall'ingombro ridotto

Le applicazioni industriali di oggi richiedono migliori prestazioni e connessioni più affidabili. I controllori di automazione programmabili di Emerson sono caratterizzati da una gamma di prodotti molto ampia a supporto di un'automazione scalabile e di tempi di fermo ridotti al minimo. Progettati per la ridondanza, questi controllori compatti utilizzano PROFINET per garantire prestazioni e produttività migliori e sono interoperabili con la maggior parte degli standard open del settore. La realizzazione robusta e priva di ventole garantisce una maggiore durata e migliori prestazioni in qualsiasi ambiente.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Controllori a prestazioni elevate, sicuri e dall'ingombro ridotto

Prodotti





Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora

Ultime notizie

Il nuovo PC di Emerson compatto e robusto progettato per la connessione Floor to Cloud industriale

PACSystems IPC 2010, con precaricati il software Movicon e la piattaforma IIoT PACEdge, offre elaborazioni a prestazioni elevate per le...

Il "best of" di Emerson Exchange con i momenti salienti della conferenza virtuale 2023

Sono aperte le iscrizioni per le presentazioni, le sessioni con gli utenti, le demo tecnologiche e altri momenti salienti dell'evento tenuto di...

Emerson velocizza e semplifica l'automazione di impianti con l'ultima versione di un potente...

Movicon.NExT 4.2, modulare e scalabile, realizzato su un framework aperto, migliora le prestazioni, riduce i costi di implementazione, offre...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.