Soluzioni di ridondanza/disponibilità elevata
Le soluzioni di ridondanza e a elevata disponibilità di Emerson garantiscono la continuità delle operazioni a livello di controllo
I tempi di downtime non pianificati hanno un impatto che supera il costo immediato e spesso si estende coloro che dipendono dai tuoi servizi. Per i sistemi mission critical, l'impatto può essere catastrofico. È per questo che le soluzioni di controllo a disponibilità elevata e di facile utilizzo di Emerson sono caratterizzate dai tempi di switchover più rapidi del settore e sfruttano la flessibilità e le funzioni di troubleshooting di PROFINET. Implementare i controllori a elevata disponibilità di Emerson in un impianto è semplice quanto selezionare una casella di controllo grazie al nostro intuitivo software di configurazione.
Un controllore che ottimizza i risultati garantisce comunicazioni affidabili e sicure utilizzando le funzioni di analisi edge.
Integra la suite PACSystems per applicazioni standalone o come controllore ausiliario per applicazioni più complesse.
Soluzione di azionamento integrata, particolarmente adatta per situazioni di spazio limitato nell'armadio e procedure di avvio complesse.