Floor to Cloud™: il futuro dell'automazione
Visita Emerson all'Hannover Messe 2025, Salone 11, Stand C30 e scopri come le nostre soluzioni di automazione possono trasformare la tua azienda.
Vienici a trovare alla Hannover Messe 2025, Salone 11, Stand C30 e scopri come la strategia Floor to Cloud™ può rivoluzionare le operazioni nella tua azienda. Questa strategia integra dispositivi e tecnologie in loco con la cloud analytics per produrre le conoscenze necessarie per migliorare l'efficienza produttiva, ottimizzare il potenziale della forza lavoro e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Il nostro team di esperti è da tempo impegnato nell'innovazione e sarà lieto di poter discutere con te delle sfide da affrontare per lo sviluppo di una soluzione personalizzata.
La gestione efficace dell'energia è una sfida? Non sei solo. L'aria compressa rappresenta il 20-30% del consumo di elettricità delle strutture e fino al 30% di questa aria viene sprecata a causa di perdite. Inoltre, i produttori di alimenti e bevande spendono in genere il 30% dei costi dei servizi pubblici per le operazioni di cleaning-in-place e subiscono notevoli perdite di tempo e finanziarie a causa della reportistica manuale.
Compressed Air Manager ed Energy Manager di Emerson sono due soluzioni progettate per risolvere questi problemi. Compressed Air Manager ottimizza i sistemi ad aria compressa, componenti dei processi di produzione spesso inefficienti. Monitorando costantemente il consumo di aria e le prestazioni del sistema, Compressed Air Manager individua perdite, inefficienze e guasti potenziali, tagliando i consumi di energia e i costi. Allo stesso modo, la soluzione Energy Manager offre un monitoraggio energetico completo. Monitora il consumo di energia nell'intera struttura, fornendo informazioni sull'utilizzo dell'energia e sulle opportunità di ottimizzazione. L'individuazione di modelli di consumo e anomalie consente a Energy Manager di suggerire ai produttori soluzioni per ridurre lo spreco di energia, tagliare i costi operativi e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Entrambe le soluzioni si possono utilizzare senza problemi in combinazione, all'interno della stessa app, creando una piattaforma unificata per una migliore efficienza operativa e gestione energetica.
Emerson Compressed Air Manager
Emerson Compressed Air Manager è una soluzione di monitoraggio e analisi pronta per l'uso, che fa aumentare in modo immediato la capacità di visualizzazione e valutazione del consumo di aria compressa e gas per una macchina, una linea di produzione o su più siti.
Soluzione Energy Manager
Energy Manager semplifica il monitoraggio dell'elettricità, tracciandone l'utilizzo in tempo reale e individuando le opportunità che consentono di ridurre al minimo gli sprechi e le emissioni fino al 30%.
Soluzioni per la movimentazione AVENTICS™
Il portafoglio di soluzioni di alta qualità di AVENTICS™ per la movimentazione comprende attuatori lineari, attuatori rotativi, pinze e pinze rotative.
Software Movicon
Soluzioni software innovative e flessibili per la supervisione e l'analisi dell'efficacia complessiva delle apparecchiature dell'impianto in un'area estesa.
Dispositivi Edge PACSystems
L'Edge computing utilizza i dati provenienti da qualsiasi fonte e per fornire informazioni in tempo reale e apprendimento automatico immediatamente accessibile agli operatori.
Sensori di portata dell'aria AVENTICS
Grazie a questi sensori per il monitoraggio del consumo d'aria negli impianti pneumatici, è possibile intervenire rapidamente sulle perdite, ridurre i tempi di fermo e ottimizzare il consumo energetico.
Sensori di pressione AVENTICS
Sensori di pressione elettronici che combinano precisione elettronica, navigazione semplificata e funzioni versatili con una facilità d'uso ideale.
Sistemi di valvole AVENTICS
I sistemi di valvole Emerson offrono livelli di adattabilità e qualità necessari per soddisfare i requisiti più severi di funzionalità e connettività.
Elettronica Fieldbus AVENTICS con OPC UA integrato
L'elettronica fieldbus abilitata con IIoT rappresenta una soluzione a prova di futuro per i sistemi elettronici e pneumatici, compreso il collegamento I/O per le opzioni specificate.
Saldatrice a ultrasuoni Branson GSX-E1
Una soluzione di saldatura avanzata e intuitiva, progettata per ottimizzare e assicurare saldature di qualità, rispettare le tempistiche dei progetti e ottenere il ROI atteso.
Apparecchiature poco efficienti, tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati e mancanza di informazioni sulle prestazioni possono ostacolare la disponibilità, le prestazioni e la qualità dell'impianto. Ottimizzare le operazioni e l'efficacia degli asset è fondamentale.
Scopri di più...Emerson Compressed Air Manager
Emerson Compressed Air Manager è una soluzione di monitoraggio e analisi pronta per l'uso, che fa aumentare in modo immediato la capacità di visualizzazione e valutazione del consumo di aria compressa e gas per una macchina, una linea di produzione o su più siti.
Soluzione Energy Manager
Energy Manager semplifica il monitoraggio dell'elettricità, tracciandone l'utilizzo in tempo reale e individuando le opportunità che consentono di ridurre al minimo gli sprechi e le emissioni fino al 30%.
Soluzioni per la movimentazione AVENTICS™
Il portafoglio di soluzioni di alta qualità di AVENTICS™ per la movimentazione comprende attuatori lineari, attuatori rotativi, pinze e pinze rotative.
Soluzioni per l'alimentazione AVENTICS™
Il portafoglio di soluzioni di AVENTICS™ comprende alimentatori a vasca vibrante, alimentatori lineari vibranti, dispositivi di ricarica e tecnologie di alimentazione flessibile altamente innovativa.
Software Movicon
Soluzioni software innovative e flessibili per la supervisione e l'analisi dell'efficacia complessiva delle apparecchiature dell'impianto in un'area estesa.
Dispositivi Edge PACSystems
L'Edge computing utilizza i dati provenienti da qualsiasi fonte e per fornire informazioni in tempo reale e apprendimento automatico immediatamente accessibile agli operatori.
Interfacce uomo-macchina PACSystems
HMI flessibili che offrono modalità più intelligenti di visualizzazione dei dati e di acquisizione delle informazioni chiave.
Sensori di portata dell'aria AVENTICS
Grazie a questi sensori per il monitoraggio del consumo d'aria negli impianti pneumatici, è possibile intervenire rapidamente sulle perdite, ridurre i tempi di fermo e ottimizzare il consumo energetico.
Sistemi di valvole AVENTICS
I sistemi di valvole Emerson offrono livelli di adattabilità e qualità necessari per soddisfare i requisiti più severi di funzionalità e connettività.
Saldatrice a ultrasuoni Branson GSX-E1
Una soluzione di saldatura avanzata e intuitiva, progettata per ottimizzare e assicurare saldature di qualità, rispettare le tempistiche dei progetti e ottenere il ROI atteso.
In un mercato altamente competitivo, è necessario fare di più con meno risorse. La forza lavoro viene già utilizzata al limite delle sue possibilità ed è difficile attirare e far crescere dipendenti di talento con le giuste competenze per costruire le fabbriche del futuro.
Scopri di più...Emerson Compressed Air Manager
Emerson Compressed Air Manager è una soluzione di monitoraggio e analisi pronta per l'uso, che fa aumentare in modo immediato la capacità di visualizzazione e valutazione del consumo di aria compressa e gas per una macchina, una linea di produzione o su più siti.
Soluzione Energy Manager
Energy Manager semplifica il monitoraggio dell'elettricità, tracciandone l'utilizzo in tempo reale e individuando le opportunità che consentono di ridurre al minimo gli sprechi e le emissioni fino al 30%.
Soluzioni per la movimentazione AVENTICS™
Il portafoglio di soluzioni di alta qualità di AVENTICS™ per la movimentazione comprende attuatori lineari, attuatori rotativi, pinze e pinze rotative.
Soluzioni per l'alimentazione AVENTICS™
Il portafoglio di soluzioni di AVENTICS™ comprende alimentatori a vasca vibrante, alimentatori lineari vibranti, dispositivi di ricarica e tecnologie di alimentazione flessibile altamente innovativa.
Dispositivi Edge PACSystems
L'Edge computing utilizza i dati provenienti da qualsiasi fonte e per fornire informazioni in tempo reale e apprendimento automatico immediatamente accessibile agli operatori.
Controllori di automazione programmabili PACSystems
Controllori compatti interoperabili con la maggior parte degli standard industriali aperti, con un design robusto che assicura prestazioni superiori in ambienti difficili.
Sensori di portata dell'aria AVENTICS
Grazie a questi sensori per il monitoraggio del consumo d'aria negli impianti pneumatici, è possibile intervenire rapidamente sulle perdite, ridurre i tempi di fermo e ottimizzare il consumo energetico.
Sistemi di valvole AVENTICS
I sistemi di valvole Emerson offrono livelli di adattabilità e qualità necessari per soddisfare i requisiti più severi di funzionalità e connettività.
I produttori necessitano di soluzioni ad alte prestazioni per l'efficienza energetica e il risparmio sui costi. Adottando sistemi elettrico-pneumatici ibridi, potrai ottimizzare la tua azienda e rimanere al passo in un settore in rapida evoluzione.
Il portafoglio di Emerson comprende cilindri pneumatici, attuatori lineari elettrici, soluzioni di alimentazione flessibili, tecnologie di movimentazione e controllo del movimento. Offrono un movimento lineare preciso e potente, assicurando uniformità e coerenza nella produzione. Le nostre soluzioniScopri di più...
Attuatori elettrici a stelo AVENTICS
Una soluzione efficiente, versatile e ad alte prestazioni che offre capacità di carico, accuratezza e affidabilità migliorate, adatta a molte applicazioni.
Soluzioni per la movimentazione AVENTICS™
Il portafoglio di soluzioni di alta qualità di AVENTICS™ per la movimentazione comprende attuatori lineari, attuatori rotativi, pinze e pinze rotative.
Soluzioni per l'alimentazione AVENTICS™
Il portafoglio di soluzioni di AVENTICS™ comprende alimentatori a vasca vibrante, alimentatori lineari vibranti, dispositivi di ricarica e tecnologie di alimentazione flessibile altamente innovativa.
Soluzioni di servoazionamento PACSystems
Una soluzione logica integrata per movimento e macchine, pensata per l'automazione avanzata; include controllori di movimento, motori servo-azionati e software di configurazione.
Controllori di automazione programmabili PACSystems
Controllori compatti interoperabili con la maggior parte degli standard industriali aperti, con un design robusto che assicura prestazioni superiori in ambienti difficili.
Saldatrice a ultrasuoni Branson GSX-E1
Una soluzione di saldatura avanzata e intuitiva, progettata per ottimizzare e assicurare saldature di qualità, rispettare le tempistiche dei progetti e ottenere il ROI atteso.