L'acqua sotto forma di vapore che fluisce attraverso le tubazioni di recupero del calore di scarto e il vapore saturo nel collettore creano il rischio di corrosione. La corrosione può nel tempo ridurre lo spessore della parete fino al punto che un collettore di vapore o un tubo dell'acqua non è più in grado di sostenere la pressione, con conseguente perdita o rottura del tubo. Per questo motivo, è fondamentale monitorare in modo continuo la presenza di corrosione, poiché i guasti e la perdita di efficienza delle caldaie correlati alla corrosione possono avere un impatto negativo sull'efficienza, la redditività e la sicurezza dell'impianto.