La lisciviazione in autoclave è un processo essenziale nell'industria mineraria per l'estrazione di metalli preziosi, come oro e argento, da minerali refrattari. Questo processo consiste nel sottoporre i liquidi con sospensioni solide del minerale a temperature e pressioni elevate all'interno di un recipiente autoclave, consentendo la disgregazione dei minerali solforati e il conseguente rilascio di metalli preziosi. Tuttavia, gli operatori degli impianti minerari devono spesso affrontare numerose sfide durante il processo di lisciviazione in autoclave. Queste sfide includono la gestione di materiali di alimentazione complessi, problemi di controllo della temperatura e della pressione, corrosione ed erosione delle apparecchiature e la necessità di un monitoraggio accurato dei parametri per ottimizzare il recupero dei metalli. Sfruttando la strumentazione di misura di Emerson, gli operatori minerari possono gestire in modo efficiente i processi di lisciviazione in autoclave, ottimizzare l'estrazione di metalli preziosi e assicurare la durata e la sostenibilità delle loro operazioni.
L’interruttore di livello 2120 Rosemount è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di terze parti IEC61508 (SIL2), insieme alla scelta di uscite, lo rende idoneo a una vasta gamma di applicazioni. Non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni in applicazioni turbolente Per avere sempre sotto controllo l’andamento del processo, il LED di stato lampeggiante fornisce informazioni su stato e qualità del dispositivo, mentre il punto di prova magnetico assicura un collaudo funzionale facile da eseguire.
La serie Rosemount 1208 offre misure di livello e calcoli di flusso in canale aperto precisi e affidabili. Il trasmettitore radar di livello è stato progettato per risolvere le problematiche di applicazioni su acqua e acque reflue, servizi di pubblica utilità e sostanze chimiche di base. Il Rosemount 1208 utilizza una tecnologia radar non contattiva continua in una custodia compatta in PVDF con certificazioni per acqua potabile e industria alimentare. Il design incapsulato resiste agli eventi atmosferici, è completamente immergibile ed è adatto per le installazioni in aree pericolose. Il trasmettitore Rosemount Serie 1208 comunica tramite tecnologia wireless Bluetooth®, HART™ 4-20 mA o IO-link e dispone di un'ampia gamma di accessori di montaggio che lo rendono facilmente integrabile in sistemi nuovi e esistenti.
I sensori per misuratori di portata magnetici flangiati Rosemount 8705 offrono prestazioni durature e affidabili anche nelle applicazioni più difficili. Una struttura completamente saldata offre una tenuta ermetica che protegge da umidità e da altri agenti contaminanti. La custodia sigillata protegge tutti i componenti interni e il cablaggio contro gli ambienti più aggressivi, garantendo al sensore la massima affidabilità. Una morsettiera rimovibile e sostituibile consente una facile riparazione in campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore.