Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione relativa e assoluta Rosemount™ 2088

Descrizione del prodotto

Con il trasmettitore di pressione relativa ed assoluta 2088 Rosemount è possibile rispettare i programmi con una soluzione rapida e di facile installazione. Questo trasmettitore è dotato di un'interfaccia operatore locale (LOI) con menu di facile utilizzo e pulsanti di configurazione integrati, che consente una rapida messa in servizio del dispositivo senza strumenti complicati. Questo trasmettitore di pressione è anche disponibile con manifold e separatori remoti.

Prodotti

Search
1-4 di 4 risultati per Products
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 50:1
Protocollo di comunicazione
HART® 4-20 mA, HART® a basso consumo 1-5 V
Campo di misurazione
Fino a 689,47 bar (10.000 psig) relativa, fino a 689,47 bar (10.000 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NSF, NACE®, aree pericolose, per un elenco esaustivo delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • L'interfaccia operatore locale (LOI) è dotata di menu semplici e pulsanti di configurazione incorporati per una facilità d'uso
  • Le soluzioni di manifold e separatori remoti integrati controllati in fabbrica e a tenuta stagna garantiscono un avvio rapido
  • I protocolli disponibili includono HART 4-20 mA e HART 1-5 V c.c. a basso consumo per flessibilità applicativa
  • Installazione facile grazie al design compatto e leggero

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 20 risultati per Parti e accessori
: