Misura della portata per sistemi cleaning-in-place (CIP)
Misura della portata per sistemi cleaning-in-place (CIP)
Evita le contaminazioni identificando e rimuovendo facilmente i resti di prodotto indesiderati.
Misurazione della portata accurata e affidabile per un sistema cleaning-in-place
Durante il cleaning-in-place, la strumentazione per la portata può essere utilizzata per identificare le diverse densità dei fluidi, differenziando rapidamente tra prodotto, acqua di risciacquo e soluzione detergente.
Ideali per applicazioni di controllo di processo sanitario, i misuratori di portata serie H sono misuratori precisi, a bassa frequenza ed affidabilità elevata con un design compatto, drenante e pulibile. Prestazioni affidabili in condizioni di processo estreme, compreso gas intrappolato.
Riduzione al minimo della variabilità nel controllo di processo con sensibilità superiore in un design compatto
Qualità e consistenza del prodotto garantite grazie a una migliore misura della densità.
Rapido cambio prodotto grazie al design autodrenante e alla superiore stabilità di temperatura
Precisione/ripetibilità con i liquidi
Fino a ±0,05% della portata (ripetibilità ±0,025%)
Precisione/ripetibilità con i gas
Fino a ±0,35% della portata (ripetibilità ±0,25%)
Precisione/ripetibilità per la densità
Fino a ±0,0005 g/cm3 (ripetibilità ±0,0002 g/cm3)
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.