Misuratori di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion Serie H per applicazioni sanitarie

Descrizione del prodotto

Ideali per applicazioni di controllo di processo sanitario, i misuratori di portata serie H sono misuratori precisi, a bassa frequenza ed affidabilità elevata con un design compatto, drenante e pulibile. Prestazioni affidabili in condizioni di processo estreme, compreso gas intrappolato.

Prodotti

Search
1-10 di 32 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Precisione/ripetibilità con i liquidi
Fino a ±0,05% della portata (ripetibilità ±0,025%)
Precisione/ripetibilità con i gas
Fino a ±0,35% della portata (ripetibilità ±0,25%)
Precisione/ripetibilità per la densità
Fino a ±0,0005 g/cm3 (ripetibilità ±0,0002 g/cm3)
Diametro del tubo
1/4" (DN6) - 4" (DN100)
Campo di pressione
Fino a 100 barg (1.450 psig)
Campo di temperatura
Da -100 °C a 204 °C (da -148 °F a 400 °F)
Elettronica
Opzioni di espansione I/O tra cui mA, frequenza, discreti, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Turndown
20:1

Funzionalità

  • Riduzione al minimo della variabilità nel controllo di processo con sensibilità superiore in un design compatto
  • Qualità e consistenza del prodotto garantite grazie a una migliore misura della densità.
  • Rapido cambio prodotto grazie al design autodrenante e alla superiore stabilità di temperatura
  • Scelta tra opzioni che includono acciaio inossidabile 316L lucidato a specchio con una finitura della superficie fino a 15 Ra
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Capacità di gestione di fluidi bifase superiore per applicazioni batch, caricamenti e applicazioni con presenza di aria in sospensione da custodie del trasmettitore SST igieniche e compatte
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori, tra cui CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, grado di protezione 66/67 e NAMUR
  • Utilizzo in ambienti SIP, CIP e sanitari in cui è necessaria la conformità a 3-A ed EHEDG

Documenti e schemi