Misura di livello per l'imbottigliamento di distillati in distillerie
Misura di livello per l'imbottigliamento di distillati in distillerie
Misura accuratamente i livelli dei serbatoi con un radar non contattivo, anche in serbatoi a riempimento rapido di difficile gestione.
Previeni gli sprechi e l'azionamento delle pompe a secco durante i processi di imbottigliamento
Durante il processo di imbottigliamento è importante monitorare costantemente il livello all'interno del serbatoio, per migliorare l'efficienza del processo di riempimento, prevenire l'azionamento delle pompe a secco e ridurre lo spreco di prodotto.
Il trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount™ 5408 utilizza una tecnologia migliorata e il design Human Centered per fornire misurazioni affidabili e accurate su materiali liquidi e solidi. Utilizzando le tecnologie FMCW e Smart Echo Supervision a due fili, il modello Rosemount 5408 utilizza un'eco continua per ottimizzare l'intensità del segnale radar e produrre una misurazione più robusta e affidabile. Offrendo facilità d'uso su ogni punto di contatto, il modello Rosemount 5408 utilizza un'interfaccia software intuitiva per guidare l'operatore nelle attività di installazione, messa in opera, test di collaudo e manutenzione. La potente suite di diagnostica integrata monitora in modo proattivo lo stato del trasmettitore e avvisa in caso di problemi. Dotato di certificazione di sicurezza IEC 61508 per le applicazioni SIL 2, il modello Rosemount 5408:SIS riduce il costo dei rischi, aumenta l'efficienza e protegge persone e ambiente.
Grazie alla tecnologia Smart Echo Supervision™, i radar non contattivi Rosemount tracciano automaticamente tutti gli echi, compresi quelli provenienti da ostruzioni nel serbatoio, e li distinguono dall'eco di superficie del prodotto reale. Questo assicura che il livello reale del prodotto sia riportato in modo affidabile e accurato.
Tensione iniziale bassa 12 V c.c.
Immune a interruzioni di alimentazione intermittenti
Accuratezza
Standard: ±2 mm (±0,08 in.) Ultra-accuratezza: ±1 mm (±0,04 in.)
Campo di misurazione
150 m (492 ft), 40 m (130 ft) per il modello Rosemount 5408:SIS in modalità sicurezza
L’interruttore di livello 2120 Rosemount è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di 3
eparti IEC61508 (SIL2), insieme alla scelta di uscite, lo rende idoneo a una vasta gamma di applicazioni. Non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni in applicazioni turbolente Tieni sempre sotto controllo l'andamento del processo: il LED lampeggiante fornisce informazioni su stato e funzionamento del dispositivo, mentre il punto di prova magnetico assicura un collaudo funzionale facile da utilizzare.
Il punto di prova magnetico semplifica il collaudo del Rosemount 2120
Può funzionare con alimentazione a energia solare o batteria con l’opzione a 12 V c.c.
Design Fast Drip della forca per un tempo di risposta inferiore, soprattutto con liquidi viscosi
Protocollo di comunicazione
Carico diretto, PLC/PNP, Relè, 8/16 mA, NAMUR
Densità media del processo
Minimo 600 kg/m3 (37,5 lb/ft3)
Viscosità
Da 0,2 a 10.000 cP (centiPoise)
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.