Le soluzioni di monitoraggio per migliorare la sicurezza della diga di scarico nelle operazioni minerarie vanno prese in considerazione per sostituire la necessità di un monitoraggio manuale. L'implementazione di controlli rigorosi per la sicurezza è fondamentale per ridurre i rischi. Ricevere i dati in tempo reale e utilizzabili sala quadri controllo - fornire avvisi quando il livello dell'acqua supera il limite è necessario per intraprendere tempestivamente azioni correttive. Basta con le operazioni manuali. Utilizzare i dati per una gestione efficace e per la sicurezza del personale.
Il radar senza contatto Rosemount 1208 può essere offerto per eseguire misure di livello e di portata in volume, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e di superficie. Abbinata al controllore Rosemount 3490, si ottiene una soluzione completa per le applicazioni idriche in grado di migliorare la sicurezza operativa, ridurre il rischio di cedimento delle dighe, ridurre le interruzioni/i costi operativi, prevenire i disastri ecologici e la perdita di vite umane a valle e aumentare la produttività.