I processi di produzione di sostanze chimiche hanno spesso come fulcro un reattore o un serbatoio di miscelazione, il che rende necessarie misure di livello affidabili e accurate per garantire qualità, controllo e coerenza. Nei reattori, caratterizzati da rapide variazioni di livello, turbolenze, variazioni di temperatura e materiali viscosi o corrosivi, le condizioni possono essere difficili. Poiché i reattori sono spesso dotati di agitatori, la combinazione di radar non contattivi e soluzioni di rilevamento del livello a punto è ideale per la minima intrusione nei serbatoi.
Per affrontare le molteplici sfide di processo poste da reattori e serbatoi di miscelazione, sono necessari trasmettitori radar che utilizzano diverse frequenze. I trasmettitori di livello a frequenza più elevata, come il 3408 Rosemount da 80 GHz, sono adatti per raccordi di processo piccoli e campi di misura brevi, mentre la frequenza media del 5408 Rosemount da 26 GHz si adatta meglio a condizioni di processo difficili come vapore e schiuma.