La domanda globale di energia sostenibile e riduzione delle emissioni sta provocando un'accelerazione della transizione delle forniture energetiche dai combustibili fossili a un'energia a zero emissioni di carbonio. Poiché l'idrogeno brucia in modo pulito, i fornitori di gas naturale immettono idrogeno nelle condutture per ridurre le emissioni di carbonio. In uno skid di miscelazione dell'idrogeno, il gas idrogeno puro viene miscelato con gas naturale mediante un processo di iniezione. Il contenuto di energia del gas miscelato può variare, a seconda della quantità e della purezza dell'idrogeno aggiunto. La misurazione dell'idrogeno miscelato è fondamentale per garantire un contenuto di energia costante per gli utenti a valle. I misuratori di portata Micro Motion ELITE a effetto Coriolis offrono un'accuratezza in massa elevata per la quantità di idrogeno iniettata nella tubazione, mentre uno strumento di misura della purezza dell'idrogeno e un analizzatore di purezza rilevano il contenuto di energia del gas. I misuratori di portata Micro Motion ELITE a effetto Coriolis vengono utilizzati con successo nella misura fiscale dell'idrogeno e sono disponibili in molte applicazioni di misura fiscale dell'idrogeno, come appunto la miscelazione con gas naturale.