Micro Motion-P-ELITE-Coriolis

Misuratore di portata e densità ad effetto Coriolis ELITE MicroMotion con prestazioni eccezionali

Descrizione del prodotto

Con misurazioni di portata e densità senza pari per liquidi, gas e portata multifase, i misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE sono progettati per fornire misurazioni di portata precise e ripetibili anche per gli ambienti e le applicazioni più difficili.

Prodotti

Search
1-10 di 59 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
1
1 2 3 4 5 6
Precisione/ripetibilità nei liquidi
0,1%-0,05%/0,05%-0,025%
Precisione/ripetibilità della densità
0,0005-0,0002 g/cc /0,00025-0,0001 g/cc
Diametro del tubo
1/12 pollice (DN2) - 12 pollici (DN300)
Campo di pressione
Classificato fino a 414 barg (6.000) per modelli selezionati
Campo di temperatura
Da -240 °C a 350 °C (da -400 °F a 662 °F)
Elettronica
Opzioni di espansione I/O tra cui mA, frequenza, discreti, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Turndown
Turndown fino a 30:1 dal valore nominale
Turndown
Turndown fino a 30:1 dal valore nominale

Funzionalità

  • Sensibilità e stabilità della misurazione senza paragoni grazie a questo misuratore dal design esclusivo
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Prestazioni di misurazioni di portata e densità impareggiabili anche nelle più difficili applicazioni con liquidi, liquami o gas
  • Massima affidabilità della misurazione grazie all'eccellente immunità agli effetti di fluido, ambiente e processo
  • Miglioramento della scalabilità per una vasta gamma di applicazioni, incluse quelle igieniche, criogeniche e ad alta pressione
  • Applicazione della gamma di misurazione di processo massima: da -240 °C a 350 °C (da -400 °F a 662 °F) e fino a 414 barg (6000 psig)
  • La più ampia gamma di approvazioni e certificazioni del misuratore, tra cui CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67, SIL2 e SIL3, approvazioni nel settore marino e di misura fiscale
  • Scelta tra modelli disponibili in acciaio inossidabile 316L, C-22 lega di nichel e materiali Super Duplex
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità Coriolis ELITE

Documenti e schemi