Sistemi di calibrazione
Riducete i costi di gestione attraverso sistemi di calibrazione per misuratori di portata volumetrici o massici garantendo la conformità e l'affidabilità continua delle operazioni di misura fiscale.
Garantire prestazioni di misura accurate nel tempo è una delle sfide più grandi per le applicazioni di misura fiscale. Le prestazioni di misura possono essere influenzate da molti fattori, pertanto i sistemi di misurazione devono essere regolarmente verificati in base ad un riferimento tracciabile, per essere certi che siano conformi ai requisiti di accuratezza e ripetibilità.
I sistemi di verifica assicurano la massima accuratezza dei sistemi di misura fiscale, grazie a strumenti fissi o mobili che facilitano la calibrazione dei misuratori di portata prima, durante o dopo un trasferimento.
Un collaudatore è un sistema automatizzato che fornisce calibrazione in sede per garantire che i misuratori di portata in servizio per le applicazioni di trasferimento di custodia e misura fiscale mantengano prestazioni di misurazione sostenibili, e rimangano inoltre conformi agli standard di settore.
Dal momento che le condizioni di funzionamento (campo) possono variare significativamente dal momento della calibrazione del misuratore di portata, la verifica garantisce prestazioni di misurazione ottimali nel corso della longevità del dispositivo misuratore.
Per i misuratori di portata che si occupano di idrocarburi leggeri e prodotti a viscosità più elevata a diverse condizioni di flusso, vengono sempre più spesso utilizzati collaudatori per liquidi.
Il collaudatore viene posizionato in serie insieme al misuratore per determinare il fattore di misurazione in condizioni di funzionamento. Questo processo, noto come collaudo in-situ, risulta preferibile rispetto alla calibrazione fuori sede, dal momento che verifica le prestazioni del misuratore utilizzando il prodotto e le condizioni di processo esatte che il misuratore normalmente affronta durante il funzionamento sul campo.
Si consiglia di utilizzare periodicamente un collaudatore per calibrare ciascun misuratore nel sistema di misurazione per confermare o stabilire nuovamente le prestazioni di ciascun dispositivo. Il collaudatore aiuta a tenere conto ai cambiamenti di accuratezza del misuratore, e ne verifica inoltre la ripetibilità e la linearità.
I collaudatori per tubi (fissi) e compatti (mobili) sono i due più comuni tipi di collaudatori di spostamento in uso oggi.
Sono disponibili vari tipi di collaudatori di tubi, compresi i collaudatori di tipo sferico bidirezionale e i collaudatori bidirezionali a pistone, che uniscono volumi forward e reverse durante un semplice ciclo di collaudo.I collaudatori bidirezionali a pistone sono più adatti alle applicazioni a bassa temperatura.
La dimensione più contenuta, la comodità e l’ampio tasso di turndown sono alcuni dei vantaggi dei collaudatori compatti, che è possibile spostare con facilità per collaudare diversi misuratori in uno stesso sito o in più siti.
Le verifiche riducono l’incertezza dei volumi misurati allo scopo di migliorare la responsabilità nelle operazioni di misura fiscale. Oltre a ridurre al minimo il rischio finanziario, le verifiche permettono agli operatori di mantenere la precisione e la ripetibilità dei misuratori di flusso in modo da ridurre la manutenzione e i costi operativi del ciclo vitale.
I costi di manodopera vengono inoltre ridotti da un collaudatore, grazie al suo registrare dati che migliorano la produttività e diminuiscono le possibilità di un errore umano.
I collaudatori di tubazioni a volume elevato vengono più spesso messi in servizio per applicazioni di lavorazione chimica e di idrocarburi, e sono generalmente più adatti per i terminali di misurazione delle tubazioni, per le strutture di caricamento di chiatte e petroliere, per raffinerie e impianti petrolchimici, oltre che per la misurazione di combustibili liquidi per le centrali elettriche.
I collaudatori compatti vengono generalmente utilizzati per verificare le misurazioni sui terminali di marketing o in tubazioni per prodotti raffinati o greggio, scarico FSO e FPSO, carico/scarico di chiatte e navi, carico/scarico di vagoni ferroviari e laboratori di calibrazione.