Emerson-P-Small Volume Provers

Collaudatori compatti

Descrizione del prodotto

Il collaudatore compatto di ultima generazione di Emerson, disponibile in formati portatili o stanziali, costituisce la soluzione più accurata e flessibile per il collaudo delle misurazioni volumetriche o massiche. Garantisce la validità del sistema di misurazione con un misuratore affidabile che risulta riconducibile al National Institute of Standards and Technology (NIST) e garantisce elevata mobilità e disponibilità puntuale.

Portata
Da 0,25 a 24.500 GPM (da 0,36 a 35.000 BPH)
Campo di pressione di esercizio
Fino a 1500 ANSI
Temperatura di processo
Da -43 °C a +260 °C (da -46 °F a +500 °F)
Per misuratori di tipo
A ultrasuoni per liquidi, a turbina, a effetto Coriolis, a spostamento volumetrico
Prodotto del processo
Petrolio grezzo, GPL, prodotti raffinati, petrolchimico, chimico, NGL ad alta pressione, fluidi criogenici, vari fluidi di processo
Applicazioni
Misura fiscale, misura non fiscale, produzione, tubazioni per liquidi, FPSO/FSO, raffinazione, terminali, parco serbatoi, laboratori di calibrazione
Apparecchiature/materiali inclusi
Misuratori, valvole, filtri, tubazioni/raccordi, acciaio strutturale, strumentazione, controlli/HMI, cablaggio, bracci/tubi di collegamento, carrello (per le unità mobili, se richiesto)
Servizi inclusi
Ingegnerizzazione/progettazione, approvvigionamento, gestione del progetto, produzione, esecuzione di test, avviamento/messa in opera, formazione, servizi del ciclo di vita

Funzionalità

  • Passa con facilità da un sito di misurazione all'altro per collaudare misuratori di diverse dimensioni grazie al design compatto e all'ampio rapporto di turndown del collaudatore
  • Puoi utilizzarlo praticamente con tutti i misuratori di portata a uscita impulsiva
  • Risparmia in modo significativo grazie al collaudo automatizzato dei misuratori volumetrici o massici e alle configurazioni di montaggio regolabili
  • Ottieni processi di convalida rapidi ed efficienti con operazioni a passaggio singolo o multiplo e il calcolo immediato del fattore K
  • Mantieni l'affidabilità con il rilevamento rapido delle perdite, il funzionamento meccanico a prova di guasto e la funzione opzionale di convalida/autotest del collaudatore
  • Conforme a Misuratori a spostamento 4.2 dell’American Petroleum Institute (API) e compatibile con la tecnologia della doppia cronometria come indicato in API 4.6.
  • Garantisci la conformità a una vasta gamma di certificazioni globali relative a pesi e misure
  • Garantisci una conformità costante agli standard di collaudo e alle normative locali nelle applicazioni di misura fiscale

Documenti e schemi