prod-rmt-annubar_pitot_tube_technology-h003

Tecnologia del tubo di media di Pitot Annubar™

Una conveniente soluzione per la misura di portata con tubo di media di Pitot Annubar™, che riduce al minimo la perdita di pressione permanente ed offre funzionalità avanzate.

prod-rmt-annubar

Tecnologia del tubo di media di Pitot Annubar

Ottimizza il risparmio operativo ed energetico con la tecnologia del tubo di media di Pitot Annubar, una soluzione di sensori a T brevettata che riduce al minimo la perdita di pressione permanente ed offre massima accuratezza. Unita ad un trasmettitore MultiVariable Rosemount, questa tecnologia può fornire 3 misure con un'unica penetrazione di processo, offrendo le migliori misure di portata massica della categoria. Le opzioni includono installazione senza interruzione del processo e misura della portata bidirezionale

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tecnologia del tubo di media di Pitot Annubar

Come funziona

Design a T brevettato

La tecnologia del tubo di media di Pitot Annubar comprende un sensore a T brevettato per una misurazione migliorata della portata DP e della temperatura di processo integrale. La superficie piatta rivolta a monte di questo sensore crea un punto di separazione fisso, che migliora il segnale DP e le prestazioni su un campo di portata più ampio. La parte posteriore del sensore comprende zone di stagnazione, collocate in modo da ridurre il rumore del segnale e resistere alle ostruzioni causate dai depositi di particolato durante il processo.

Opzioni di montaggio variabili

I tubi di media di Pitot Annubar sono una soluzione versatile che offre svariate opzioni di montaggio per soddisfare una vasta gamma di esigenze di processo. Il gruppo flangiato soddisfa i requisiti strutturali delle applicazioni ad alta pressione e offre meccanismi di montaggio tradizionali per l’adattamento ai sistemi esistenti. L’opzione Pak-Lok utilizza il design a compressione per fissare saldamente il sensore, mentre il design compatto consente la facile installazione tra flange a incastro semplice.

Applicazioni gravose

L’elemento primario Annubar 585 Rosemount offre una durabilità estrema e sa far fronte alle esigenze e alle difficoltà tipiche delle applicazioni gravose. Progettato con un design a sensore simmetrico, questo misuratore di portata può essere utilizzato per misurare un flusso bidirezionale, eliminando la necessità di impiegare due gruppi di misuratori di portata. Inoltre, la struttura solida del sensore elimina le saldature strutturali nel flusso di processo per una massima resistenza.

Gruppo Flo-Tap

La tecnologia del tubo di media di Pitot Annubar assicura una rapida e sicura installazione con il gruppo Flo-Tap. Il gruppo Flo-Tap può essere inserito senza interrompere il flusso di processo, consentendoti di aggiungere e installare punti di misurazione della portata senza arrestare processi e sistemi. Rapidamente rimovibile per la manutenzione delle linee o dei tubi, l’elemento di portata si ritrae in modo facile e veloce e si inserisce sotto pressione con meccanismi assistiti da ingranaggio.

Temperatura integrale

Abbinato alle funzionalità del trasmettitore MultiVariable™ 3051S Rosemount, questo misuratore è una soluzione di misurazione della portata in massa unica nel suo genere. Offrendo letture della pressione differenziale, della temperatura e della portata mediante 1 unico dispositivo, questo prodotto riduce la necessità di più punti di installazione del tubo. Questa soluzione scalabile si aggiorna 22 volte al secondo e offre una manutenzione e una rimozione RTD semplici che non richiedono l’arresto del processo; inoltre, esegue controlli più precisi ed è alla base di una maggiore produttività.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.