Soluzione completa per la gestione di acqua e acque reflue

Soluzione completa per la gestione di acqua e acque reflue

Il trasmettitore di livello e portata Rosemount™ 1208 e il controllore Rosemount™ 3490 aiutano a migliorare la sostenibilità e l'efficienza in applicazioni su acqua, acque reflue e processi delle strutture di pubblica utilità.

Migliora l'efficienza e la sostenibilità con la misura dei livelli

Il trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208 e il controllore Rosemount 3490 rappresentano una soluzione completa per le applicazioni su acqua, acque reflue e processi delle strutture di pubblica utilità. Questa soluzione per livelli e portata aiuta a garantire la sostenibilità delle operazioni, la conformità alle normative e ai requisiti legali, a migliorare l'efficienza nei processi idrici tagliando i costi operativi e a ridurre la complessità grazie a dispositivi di facile utilizzo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Migliora l'efficienza e la sostenibilità con la misura dei livelli

Sensore Rosemount 1208 e controllore Rosemount 3490

Efficiente – Affidabile – Robusto

Banner Rosemount 1208 e Rosemount 3490 grigio

Soluzione completa per acqua e acque reflue

La soluzione

Agli operatori su acqua e acque reflue che necessitano di efficienza e facile controllo delle misure di livello e portata, Emerson offre una soluzione completa:

  • Il trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208 è dotato di tecnologia FMCW a 80 GHz e tecnologia Fast Sweep, per maggiori accuratezza e affidabilità delle misure. Inoltre, grazie alla tecnologia wireless Bluetooth® opzionale, semplifica la configurazione.
  • Il controllore Rosemount 3490 si può abbinare ai trasmettitori HART compatibili, per garantire funzionalità di controllo complete.

Sostenibilità

Le soluzioni Rosemount 1208 e 3490 aiutano a migliorare la sostenibilità dell'impianto nei seguenti modi:

  • Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e riduzione delle perdite idriche con funzionalità affidabili per livello e controllo
  • Facilitazione delle attività per la conformità a normative e requisiti legali grazie alla disponibilità di dati dettagliati per i report
  • Riduzione dell'impatto ambientale grazie alla sostituzione separata di cavo o sensori e alla tecnologia del connettore M12

Efficienza

La soluzione completa aiuta a eliminare le ispezioni manuali, a ottenere una gestione dell'acqua più efficace e a migliorare l'efficienza operativa degli impianti idrici, riducendo al contempo i costi.

Il sensore radar privo di manutenzione e immergibile non subisce l'influsso delle condizioni ambientali, come condensa, luce solare, accumuli o pioggia. Le alternative di connettività digitale consentono inoltre di accedere ai dati e ottenere informazioni preziose sull'efficienza dei processi.

Semplicità di utilizzo

Con Rosemount 1208 e Rosemount 3490 potrai dimenticare le complessità degli strumenti di misura obsoleti. Questa nuova soluzione semplifica le attività di installazione, messa in opera e cablaggio grazie a un'ampia gamma di accessori di montaggio e alla connessione del cavo M12. In sostanza, consente di risparmiare tempo prezioso in modo intelligente ed economico.

I dispositivi sono realizzati anche per l'uso all'aperto e sono caratterizzati da un design compatto, consentendo l'installazione in spazi limitati.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Semplicità di utilizzo
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.