Comunicazione e accessori per Tank Gauging

Comunicazione e accessori per Tank Gauging

Emerson offre una gamma completa di dispositivi e accessori di comunicazione per i sistemi di tank gauging.

Rosemount 2410 Tank Gauging

Aggiornamento efficace dei dati essenziali online dei serbatoi

I dati dei serbatoi vengono comunicati mediante l'hub serbatoi Rosemount™ 2410 Tank Hub all'hub sistemi Rosemount 2460.

Rosemount 2410 calcola la temperatura media, la densità osservata e il volume. Alimenta il Tankbus insieme alle altre opzioni di comunicazione e wireless.

Rosemount 2460 è un concentratore di dati che effettua il polling e memorizza i dati dalla strumentazione di campo e li invia a un PC Rosemount TankMaster o a un sistema host.

È possibile includere accessori come un display, switch, modem, accoppiatori di segmenti, armadi di controllo e gateway wireless.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Aggiornamento efficace dei dati essenziali online dei serbatoi

Come funziona

Aggiungi dispositivi di Tank Gauging Rosemount al sistema esistente emulando la comunicazione fieldbus del precedente fornitore. Sostituisci il software di gestione dei serbatoi con TankMaster Rosemount, per una comunicazione semplice e senza problemi tra tutti i dispositivi installati.

  • Nessuna necessità di nuovo cablaggio o scavi: possibilità di eseguire l'aggiornamento passo per passo.
  • Maggiore precisione ed efficienza con dispositivi moderni.
  • Minore rischio di interruzioni e disturbi.

Il sistema di Tank Gauging Rosemount supporta IEC 62591 (protocollo WirelessHart® ) per un’automazione del parco serbatoi con un ottimo rapporto costi-utilità. Non è necessario alcun cablaggio sul campo su lunghe distanze, i costi di installazione possono essere ridotti del 70%, e in più la soluzione wireless permette l’accesso ai dati di serbatoi precedentemente fuori portata. Non sono necessarie operazioni a caldo e le interruzioni sono ridotte al minimo. I tempi tra l'avvio del progetto e la messa in funzione del sistema vengono ridotti drasticamente.

PPL-RMT-TG-5900S

Terminals New York opera in modo sicuro

Per restare competitivi, i terminali devono ridurre al minimo il lavoro manuale, utilizzare efficientemente la capacità dei serbatoi e sfruttare al massimo le velocità di trasferimento, senza compromettere la sicurezza.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.