Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-2180 Field Bus Modem

Modem fieldbus 2180 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il modem bus di campo 2180 Rosemount viene utilizzato per collegare il bus di campo TRL2 dai dispositivi da campo di misura dei Tank Gauging Rosemount o dall'hub di sistema 2460 Rosemount al PC TankMaster Rosemount TankMaster nella sala controllo. È collegato al PC mediante un'interfaccia RS232 o USB. Il modem è dotato di LED che indicano accensione e comunicazione e, se richiesto, di interruttori sul pannello anteriore per l'impostazione di guadagno e terminazione. Il kit di montaggio consente il montaggio su una guida DIN standard.

Segnale di ingresso
Fieldbus TRL2 e protocollo Modbus.
Segnale di uscita
RS232 e USB.
Cavo al PC
3 m (10 piedi).
Velocità baud
4800
Alimentazione elettrica
Convertitore c.a./c.c. con prese c.a. multiple internazionali fornite (7-12 V c.c., 50 mA).
Protezione da sovratensioni Fieldbus
Isolamento galvanico e soppressori di picchi di tensione.
Temperatura ambiente
Da 0 a +55 °C (da 0 a +130 °F).

Funzionalità

  • Consente una distanza maggiore tra un modello 2460 Rosemount ed un PC TankMaster Rosemount.
  • Comprende LED di diagnostica sul coperchio anteriore.
  • Consente la modalità multidrop: un TankMaster Rosemount può comunicare con più unità 2460 Rosemount.
  • Offre opzioni di montaggio multiple.

Documenti e schemi