Controllore DeltaV PK

Controllore DeltaV PK

Il controllore DeltaV™ più potente e versatile mai sviluppato.

Potente e autonomo. Facilmente integrabile.

Offrendo la soluzione di controllo più versatile sul mercato, il controllore PK DeltaV può essere utilizzato per applicazioni su piccola scala come le unità skid e per le applicazioni di controllo tradizionali su larga scala.

Questo controllore specificamente studiato può operare in modo indipendente o essere integrato in un sistema DeltaV più grande, per ottenere un singolo database e sistema nativo, abbreviando le pianificazioni dei progetti e facilitando le varianti dell'ultimo minuto.

Il controllore PK DeltaV è in grado di soddisfare le richieste più complesse indipendentemente dalle dimensioni o dallo stadio delle operazioni. Grazie ad un'esecuzione della logica più veloce, porte Ethernet native integrate e protocolli nativi per dispositivi, il controllore PK DeltaV soddisfa una vasta gamma di applicazioni e dimensioni di sistema.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Potente e autonomo. Facilmente integrabile.
Controllore DeltaV PK

Come funziona

Ambienti operativi flessibili

Progettato per funzionare in modalità indipendente, il controllore PK funziona senza collegarsi a un server, ad un pannello HMI o ad ulteriori elementi del sistema di controllo distribuito. 


Inoltre, può essere configurato come nodo nativo su sistemi DeltaV DCS offrendo una soluzione per applicazioni di controllo più veloci. 

Riduzione dell'ingombro cartaceo

1)     Ridondanza facile – elimina la costosa ed ingombrante suddivisione di I / O in diversi supporti / strutture. Il controllore PK consente di aggiungere un controllore ridondante sul supporto accanto al primario senza aggiungere ingombro cartaceo o apportare modifiche alla configurazione.

2)     Connessione semplice di dispositivi di terze parti - connessione semplice di dispositivi di terze parti, come pannelli con funzionalità HMI ed azionamenti a velocità variabile in modo nativo, senza utilizzare scheda Ethernet od I/O dedicata.

3)     Gestione controllo dispositivi Ethernet - utilizzando sei porte Ethernet integrate, la necessità di interruttori viene eliminata in molte applicazioni. I protocolli nativi includono OPC UA Server, client e server Modbus TCP e client Ethernet / IP.

Eliminazione della mappatura dei dati

Eliminazione di molti dei problemi, dei costi e delle perdite di tempo associati ai lavori di mappatura dei dati. 

I/O (Ingresso/Uscita) flessibile

Connessione a qualsiasi opzione I / O DeltaV possibile, tra cui:

 

  • Serie M tradizionali
  • Serie S tradizionali
  • Scheda Charm I/O, e
  • Schede I/O wireless

Soluzioni integrate per la sicurezza

Il controllore PK DeltaV può essere utilizzato con il marshalling elettronico DeltaV SIS e con il risolutore logico di sicurezza DeltaV SlS 1508, che offrono vantaggi esclusivi e lo rendono facilmente scalabile.

Ultime notizie

Il nuovo anello di flussaggio Emerson semplifica l'ordinazione e l'installazione con una...

L'anello di flussaggio TESCOM AGI è dotato di un gruppo modulare per applicazioni di flussaggio e spurgo in torri di distillazione...

Il nuovo trasmettitore wireless di Emerson offre una flessibilità senza precedenti per il...

Il trasmettitore di ingresso/uscita multi-discreto wireless Rosemount 802 consente il controllo remoto degli asset che aiuta a ridurre i costi...

Le tecnologie all'avanguardia di Emerson ottimizzano la catena di valore del litio

La tecnologia scalable di DeltaV e un approccio interdisciplinare all'esecuzione dei progetti aumentano la velocità di commercializzazione...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.