Velocizza drasticamente il tuo cutover
DeltaV™ Flex.CONNECT consente un rapido cutover dai sistemi legacy al sistema di comando distribuito DeltaV e riduce al minimo i rischi aziendali e di produzione.
DeltaV Flex.CONNECT offre cavi plug-in e pannelli di terminazione di ricambio che consentono di tagliare un'intera scheda alla volta, evitando ricablaggio e tempi di inattività, riducendo al contempo il rischio di errore e i costi d'installazione.
Le soluzioni DeltaV Flex.CONNECT eliminano pannelli di terminazione e cablaggio in campo, riducendo i tempi di inattività del processo fino al 75% rispetto al ricablaggio. Le soluzioni DeltaV Flex.CONNECT di Emerson sono ideali per l'integrazione aziendale plug-and-play e offrono costi di progettazione, installazione e avvio più bassi e un grande e costante risparmio in termini di operazioni e manutenzione.
Implementazione, esecuzione e gestione del progetto garantiscono avviamenti sicuri ed efficienti e il supporto post-avviamento. I nostri consulenti analizzano l'hardware, i database e l'ambiente di visualizzazione del sistema di automazione per sviluppare un metodo in grado di traslare i controlli necessari verso il sistema DeltaV.
È garantito il ritorno sugli acquisti di apparecchiature precedenti e la possibilità di sfruttare le tecnologie odierne, quali bus digitali, controllo avanzato incorporato e strumentazione autodiagnostica.
Ulteriori informazioni sulle soluzioni DeltaV CONNECT e su come queste possono aiutarvi a bilanciare obsolescenza, costo e pianificazione durante il passaggio al controllo ottimale e modernizzare le vostre operazioni.
When migrating control systems, it is important to make the cutover as quickly as possible. This video shows how Emerson’s FlexConnect technology helps migrate to the DeltaV distributed control system from the Foxboro 100 or 200 series IO without re-terminating wires—saving significant cutover time.
In this video, you’ll see how Emerson’s newest technologies integrate data from PLCs and third-party devices into the DeltaV distributed control system to make it easier to manage operations. In addition, you’ll learn how the DeltaV PK Controller can be used as a simple, drop-in replacement for transitioning an end-of-life Rockwell PLC-5.