Applicazione: i setacci molecolari sono comunemente utilizzati per essiccare e rimuovere CO2 da gas naturali, GPL, gas inerti o atmosferici.
Sfide: l’elevato numero di cicli di apertura/chiusura, la presenza di gas acidi corrosivi e le temperature estreme rientrano tra i numerosi ostacoli che le valvole affrontano nell’ambito delle applicazioni di setacci molecolari. Emerson negli anni ha acquisito il know-how necessario a realizzare un prodotto di eccezionale affidabilità, sul quale i clienti possono contare per tali applicazioni critiche. Ad esempio, le valvole Vanessa Serie 30.000 sono spesso state adottate dagli utenti finali per sostituire le valvole a sfera inclinabili con albero non sollevabile per sistemi di membrana CO2 con cicli di apertura/chiusura a frequenza di ogni 2-4 ore. Hanno inoltre sostituito le valvole a farfalla ad alte prestazioni che hanno dimostrato di essere estremamente soggette all’usura. Grazie alla loro capacità di funzionare senza complicazioni a temperature fino a 315 °C (600 °F) per un periodo da una a tre ore, le valvole Vanessa Serie 30.000 sono state prescritte per gestire condizioni di servizio davvero impegnative.
Scopri di più...