Valvola triplo eccentrica Vanessa Serie 30.000 standard
Valvola triplo eccentrica Vanessa Serie 30.000 standard
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
La Vanessa Serie 30.000 è una robusta valvola triplo eccentrica con una sede integrata al corpo e angoli di alloggiamento ottimizzati, in grado di gestire l'isolamento e il controllo dei processi mediante più funzionalità.
Costruzione interamente in metallo, robusta e resistente al fuoco.
Inserti sede in Stellite® grado 21 per un'eccellente resistenza.
L'anello di tenuta in metallo resiliente assicura una perfetta distribuzione della forza di insediamento lungo la circonferenza della sede, lavorata con precisione.
Anelli duplex a più strati e con guarnizione in grafite, facilmente sostituibili.
Il robusto albero a pezzo unico è progettato per trasferire/mantenere la coppia con grande efficienza.
Il premistoppa in due parti e il packing in grafite riducono al minimo il rischio di emissioni esterne.
La connessione sagomata tra albero e disco garantisce la massima integrità dell'albero.
I cuscinetti per impieghi gravosi offrono un'elevata resistenza all'usura e alle pressioni di carico.
I protettori dei cuscinetti in grafite intrecciata impediscono la penetrazione dello sporco, assicurando una coppia di esercizio costante e un'ottima facilità di manovra.
La gestione dei rischi di estrusione dell'albero interno ed esterno è conforme alle disposizioni delle norme internazionali.
La lamatura delle flange assicura la planarità del dado del bullone e della rondella, aumentando la sicurezza e l'affidablità dei raccordi.
I riferimenti al disco aperto/chiuso e l'indicatore di posizione del disco esterno semplificano le procedure di installazione/rimozione secondo API 609.
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.