Applicazione: uno dei metodi più riusciti per desalinizzare l’acqua consiste nell’osmosi inversa dell’acqua di mare (SWRO).
Sfide: gli stabilimenti di SWRO sono estremamente subordinati all’efficacia del pretrattamento dell’acqua e possono richiedere maggiori quantità di energia rispetto ai metodi tradizionali. Perciò gli utenti finali stanno rivalutando le prestazioni della valvola e cercando alternative per migliorare l’efficienza complessiva degli stabilimenti. Emerson è in grado di offrire una soluzione valida per risolvere i consueti problemi correlati all’utilizzo della valvola tradizionale e aiutare i clienti a conseguire i propri obiettivi. Vanessa Serie 30.000, ad esempio, è una valvola robusta, resistente e affidabile in grado di ridurre pressoché a zero il tasso di guasto, ottimizzando gli utili sul capitale investito. I suoi elevati livelli di integrità di sicurezza consentono inoltre una protezione completa delle pompe ad alta pressione mediante l’adozione di altre funzioni fondamentali, quali l’isolamento della pompa principale e, con idonei sistemi di attuazione, una combinazione di isolamento e non ritorno.
Scopri di più...