Posizionatori digitali per valvole
Raggiungete i vostri obiettivi in termini di affidabilità e prestazioni del processo applicando l’intelligenza all’intero gruppo valvola.
Questo tipo di posizionatore è uno strumento a microprocessore compatibile con un’ampia gamma di protocolli di comunicazione, tra cui HART, FOUNDATION fieldbus e PROFIBUS. Il microprocessore consente la diagnostica e la comunicazione bidirezionale per semplificare la configurazione e la risoluzione dei problemi. Tipicamente, in un posizionatore digitale per valvole, il segnale di controllo viene letto dal microprocessore, elaborato da un algoritmo digitale e convertito in un segnale di corrente al convertitore I/P. Il microprocessore esegue l'algoritmo di controllo della posizione invece di un assieme di leverismi meccanici, camme e spolette.
This webinar covers how Fisher FIELDVUE digital valve controllers function, available diagnostic levels, and how to use diagnostics to your advantage. We also show demos of diagnostic tests using a control valve assembly in the Emerson Solutions Center in Marshalltown, Iowa.
Delivering the digital content of SMART positioners on a global project can be challenging. We'll show how combining DVC6200 series digital valve controllers with a mix of simplification and automation helps you across the entire valve lifecycle.