AMS 2140 Machinery Health Analyzer

Descrizione del prodotto

L'analizzatore AMS 2140 Machinery Health Analyzer porta i dati e le misurazioni analitiche delle vibrazioni ad un livello superiore, grazie alla raccolta dei dati simultanea a quattro canali più fase ed all'esclusiva capacità di rilevazione del picco per segnalare preventivamente il degrado di cuscinetti ed ingranaggi. Oltre a garantire la rapida raccolta dei dati in campo o per più macchinari, l'analizzatore AMS 2140 è stato progettato ergonomicamente per un utilizzo agevole e con una mano sola, per tutto il giorno.

Gamma di frequenze
c.c. fino a 10 Hz (minima), c.c. fino a 80 kHz (massima)
Dimensioni (H x L x P)
248 mm x 40 mm x 226 mm
Peso
1,79 kg (3,95 lb)
Temperatura di esercizio
Da -10 a 50 °C (da 14 a 122 °F)
Temperatura di stoccaggio a lungo termine
Da -20 a 35 °C (da -4 a 95 °F) con la batteria

Funzionalità

  • Include la nuova tecnologia PeakVue Plus per una più semplice e precoce rilevazione della degradazione e gravità della condizione dei cuscinetti
  • Tra gli analizzatori di vibrazione più veloci sul mercato
  • Progettato ergonomicamente per facilitare lunghe giornate di lavoro sul campo
  • Raccolta dati, analisi delle vibrazioni, bilanciamento, allineamento e diagnostica dei motori in una sola unità
  • Consente il monitoraggio di un'ampia gamma di macchinari, dalle apparecchiature a velocità variabile, a riduttori complessi, a compressori ad alta velocità e turbomacchine con cuscinetti a strisciamento
  • Esperti di analisi preconfigurati a disposizione per test e diagnosi delle problematiche più complesse

Documenti e schemi