Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-P-A9420

Trasmettitore di vibrazioni wireless AMS 9420

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di vibrazioni wireless AMS 9420 fornisce informazioni sulle vibrazioni, tramite una rete wireless auto-organizzante altamente affidabile, ad operatori e personale addetto alla manutenzione. Con molti dei medesimi vantaggi del monitor delle vibrazioni wireless AMS, è il dispositivo da preferire per le seguenti applicazioni:

  • Quando è necessaria una maggiore velocità di acquisizione e trasmissione dei dati.
  • Quando la posizione del sensore non è ideale per la formazione della rete o l'ambiente influenza negativamente il sensore.
  • Quando è richiesto un display sul posto.
  • Quando un tipo di accelerometro diverso è necessario (temperatura elevata) o preferito (già installato)
  • Quando le batterie non sono una fonte di alimentazione accettabile a causa della posizione o dei potenziali problemi di prestazioni
  • Quando è desiderabile una raccolta di energia per il funzionamento del dispositivo
  • Peso senza display LCD
    2 kg (4,6 lb)
    Peso con display LCD
    2,1 kg (4,7 lb)
    Temperatura di esercizio con display LCD
    Da -20 a 80 °C (da -4 a 176 °F)
    Temperatura di immagazzinamento
    Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
    Umidità relativa
    0-95%

    Funzionalità

    • Monitoraggio accurato di vibrazione e temperatura in aree difficili da raggiungere
    • Fornisce dati completi sulle vibrazioni inclusi livelli complessivi, bande energetiche, spettri e forme d'onda ad alta risoluzione
    • Tre modalità di acquisizione degli spettri: in base al tempo, agli avvisi o su richiesta
    • Include l'esclusiva tecnologia PeakVue di Emerson per la diagnostica di cuscinetti e ingranaggi
    • Certificazione a sicurezza intrinseca per l'uso in aree pericolose
    • Dati ed avvisi sui dispositivi, sicuri ed affidabili tramite reti IEC 62591 (WirelessHART)
    • Facile integrazione con qualsiasi host mediante protocollo Modbus od OPC con diagnostica dettagliata tramite software AMS Suite

    Documenti e schemi