AMS-P-Ovation Interface

AMS Device Manager con sistema di controllo Ovation

Descrizione del prodotto

Grazie ad AMS Device Manager, il sistema di controllo esperto Ovation offre comunicazione continua con dispositivi da campo intelligenti e tecnologie bus HART, Foundation fieldbus e PROFIBUS per mettere a tua disposizione il potere dell'intelligenza predittiva. AMS Device Manager si interfaccia con il sistema Ovation per fornire funzionalità diagnostiche e di monitoraggio aggiuntive.

Funzionalità

  • Costi di esercizio e manutenzione ridotti grazie alle funzionalità di diagnostica predittiva
  • Costi di avvio e messa in servizio ridotti grazie alla semplice configurazione dei dispositivi
  • Monitoraggio e controllo dei dispositivi da campo intelligenti basati su informazioni inviate tramite protocollo tradizionale 4-20 mA e digitale
  • Un'unica piattaforma integrata che supporta qualsiasi dispositivo
  • Mappatura delle variabili di dispositivi secondari su punti di processo Ovation per visualizzazione, allarmi e report

Documenti e schemi