Sensore PR6426 da 32 mm

Descrizione del prodotto

Per misurazioni di posizioni ampie (±4,0 mm). Fare riferimento al bollettino tecnico per le certificazioni di sicurezza.

Sensibilità
2 V/mm (50,8 mV/mil) ±1,5% max
Gamma: Statico
±4,0 mm (0,157")
Diametro dell'albero
≥200 mm (7,87")
Escursione di temperatura <4 ore
200 °C (392 °F)
Resistenza alla pressione verso la testa del sensore
6.500 hpa (94 psi)
Peso (sensore e cavo 1M, senza schermatura)
800 grammi (28,22 oz)
Temperatura di esercizio
Da -35 a 180 °C (da -31 a 356 °F)
Urti e vibrazioni
5 g @ 60 Hz @ 25 °C (77 °F)

Funzionalità

  • Le opzioni comprendono montaggio in campo o in custodia, alberi da piccoli a grandi e certificazioni di sicurezza del settore
  • I sensori delle correnti parassite presentano aree di misurazione poste su sensori a bobina aerea