Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Anderson Greenwood-P-5910C

Anderson Greenwood 5910C

Descrizione del prodotto

Soluzione integrata per proteggere i serbatoi da scenari di pressione in eccesso e di vuoto, prevenendo al contempo l'esplosione da fonti esterne di calore e di accensione

Funzionalità

  • Elemento e guaina ottimizzati per l'efficienza del flusso
  • Porte di pressione e vuoto sovradimensionate per capacità di flusso massimizzata.
  • Cappuccio ed elementi facilmente rimovibili per l'ispezione e la manutenzione
  • Anelli sostituibili e intercambiabili di tenuta della pressione e del vuoto
  • Il design modulare permette di ridurre il numero di pezzi di ricambio necessari
Materiali
Alluminio, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile
Dimensioni
da 2" a 8" (DN da 50 a 200)
Connessioni
Flangia forata
Impostazioni
fino a 1 psig (69 mbarg)
Campo di temperatura
Da 20 °C a 60 °C
Gruppi gas
Classificazione IEC IIA
Certificazione
ISO 16852

Documenti e schemi