Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Anderson Greenwood-P-ITV

Valvole interne per cisterne di stoccaggio di liquidi Anderson Greenwood

Descrizione del prodotto

Valvole di isolamento a prova di guasto per cisterne a prelievo inferiore e laterale, disponibili nei modelli a perno, a maschio e con perno a montaggio laterale

Funzionalità

  • L'isolamento è a prova di guasti poiché il peso del disco chiude sempre l'ITV quando questo non è tenuto aperto dall'operatore.
  • Il design del disco autoalloggiante offre un alloggiamento perfetto indipendentemente da lievi disallineamenti.
  • Tutta la struttura in acciaio inox e la superficie dei giunti rotanti rivestita in PTFE offrono completa compatibilità con temperature criogeniche.
  • Elimina i dannosi caricamenti sul fondo del serbatoio limitando la forza dagli operatori di apertura e chiusura.
  • Forniti cavi di apertura ridondanti per consentire il funzionamento manuale se necessario.
  • Valvola pilota di equalizzazione della pressione integrata con il disco della valvola.
  • Le palette anti-vortice contrastano l’effetto Coriolis, evitando la riduzione della pressione e la gassificazione risultante del prodotto durante il ritiro.
  • Interruttore di fine corsa con indicazione della posizione a prova di esplosione (NEMA Tipo 7, Classe 1, Gruppi C e D) montato sull'operatore aperto disponibile come opzione.
  • I cavi di chiusura ausiliaria aumentano le normali forze di tenuta e migliorano la gestibilità del sistema.
  • Il pannello di controllo opzionale comprende tutti i componenti in una sola custodia resistente alle intemperie progettata per l'installazione sul tetto e il funzionamento remoto.

Documenti e schemi