Asco-P-016

Operatore a solenoide ASCO™ Serie 016 (NEMA types, CSA)

Descrizione del prodotto

L'operatore a solenoide ASCO serie 016 è lo stesso operatore a solenoide in resina epossidica sagomata RedHat II utilizzato su valvole ASCO per uso generico. I modelli hanno potenze nominali di 6,1 W e 9,1 W.

Funzionalità

  • Operatore standard: RedHat II a tenuta stagna, tipi 1, 2, 3, 3S, 4 e 4X
  • Opzioni: a prova di esplosione ed a tenuta stagna, tipi 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 e 9
  • Campo temperatura ambiente nominale: da 32 °F a 125 °F (CA); da 32 °F a 104 °F (CC)