Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-159

Attuatore motorizzato ASCO™ Serie 159

Descrizione del prodotto

L'attuatore motorizzato ASCO Serie 159 viene offerto nelle versioni On/Off e High/Low/Off. L'attuatore motorizzato è un attuatore lineare elettroidraulico indipendente che presenta valvole di controllo interno doppie per posizionamento ripetibile. Quando l'attuatore è montato su una valvola Serie 158, gli indicatori di posizione su entrambi i lati dell'attuatore mostrano la posizione di apertura o chiusura della valvola. La combinazione tra attuatore motorizzato Serie 159 e valvola per gas Serie 158 offre una soluzione di arresto di sicurezza globalmente approvata per un'ampia gamma di applicazioni, come caldaie, fornaci, forni, essiccatori, inceneritori, ossidatori termici e altri sistemi di riscaldamento.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
:
€ 717,60
Attuazione della valvola
Motorizzato
Tensione
110 c.a., 120 c.a., 220 c.a., 230 c.a.
Range della temperatura ambiente
Da –40 a 66 °C (da –40 a 150 °F)
Requisiti di alimentazione elettrica
220 VA max.
Funzionalità attuatore
On/Off o High/Low/Off
Omologazioni
se abbinato all'ASCO Serie 158:
UL 429,
ANSI Z21.21/ CSA 6.5 C/I
FM 7400
EN161 Classe A
RoHS
Integrità della custodia
IP10 e Tipo 1, IP65 e Tipo 4

Funzionalità

  • Ampio range temperatura ambiente adatto per ambienti caldi (150 °F/66 °C) o freddi (-40 °F/-40 °C)
  • Le varianti ad apertura lenta o rapida lo rendono adeguato per una serie di applicazioni
  • Custodia standard di Tipo 1 e IP10 per uso generico, disponibile custodia opzionale a tenuta stagna di Tipo 4 e IP65 per installazioni esterne o interne soggette a lavaggi
  • La solida struttura garantisce grande affidabilità e durata
  • Indicazione visiva della posizione aperta e chiusa della valvola di serie
  • Verifica elettrica dell’interblocco dell'interruttore di chiusura disponibile a richiesta
  • Montabile in qualsiasi posizione per la massima flessibilità di installazione
  • Certificazione UL, approvazione FM, certificazione CSA
  • Certificazione EN161 classe A, direttiva ROHS

Documenti e schemi