Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-2004

Valvole di controllo direzionale ASCO™ Numatics Series 2004

Descrizione del prodotto

La serie 2004 ASCO Numatics è una linea di valvole di controllo direzionale in miniatura a solenoide diretto e a comando pneumatico a solenoide. Le valvole modulari sono caratterizzate da espandibilità e flessibilità collegabile che eliminano il cablaggio interno e semplificano la configurazione. La Serie 2004 offre portata elevata in una confezione compatta ed è ideale per applicazioni automobilistiche, di imbottigliamento, per lo stampaggio e le sale di stampaggio e la produzione di pneumatici.

Azionamento valvole
Solenoide - Pilota pneumatico, solenoide - ad azionamento diretto
Tubo/Dimensione raccordo
1/8, 1/4, 4 mm, 6 mm
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, A spinta
Funzione
4 vie - 4/2, 4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3 - centro a pressione
Portata
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv
Standard / Normative
CSA, IP65
Ambiente di esercizio
Interni, esterni, lavaggio
Media
Aria, gas inerte, vuoto

Funzionalità

  • Consumo energetico ridotto al minimo tramite regolatori di pressione
  • Tasso di cicli della macchina ottimizzato tramite controlli della velocità
  • Gli ingressi/uscite modulari collegabili semplificano le comunicazioni di rete
  • Le opzioni di interfaccia per elettronica Fieldbus e con capacità I/O comprendono DeviceNet, Profibus-DP e DeviceLogix
  • Soddisfa le specifiche NEMA 4 per l’utilizzo in applicazioni umide

Documenti e schemi