ASCO™ 221 Elettrovalvole a chiusura lenta

Descrizione del prodotto

La Serie 221 ASCO con la sua esclusiva progettazione a chiusura lenta, offre una portata più elevata, aumentando nel contempo la resa in applicazioni commerciali. Riduce l'inventario ospitando servizi ad acqua calda e fredda, ed è progettata per una manutenzione rapida e facile. Applicare la Serie 221 con fiducia in applicazioni ad alta e bassa temperatura che si trovano in lavanderie, sagomatura, sterilizzatrici e autoclavi.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Ottone
Fluido
Acqua
Tubo/Dimensione raccordo
3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa; 2 vie - 2/2 normalmente aperta
Tensione
110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC - 50/60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Vuoto a 10,3 bar; vuoto a 150 psig; 150-500 psig; 10,3-34,5 bar
Ambiente di esercizio
Corrosivo; pericoloso; interni; esterni
Standard / Normative
Classe I Div 1, Classe I Div 2, Classe II Div 1, Classe II Div 2, CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3R, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 6,0 Cv a 14,0 Cv, oltre 14,0 Cv

Funzionalità

  • Uno stabilizzatore appositamente progettato offre una minore velocità di chiusura del disco per proteggere i sistemi contro i danni da colpo d'ariete.
  • Il picco di pressione dovuto al colpo d'ariete è ridotto a un punto, eliminando l’esigenza di soppressori o altri controlli nella maggior parte dei sistemi ad acqua
  • Servizio ad acqua calda fino a 150 psi (10 bar) differenziale a 210 °F (100 °C)
  • Sono disponibili modelli ad azione pilotata, normalmente aperti o normalmente chiusi con una gamma completa di dimensioni dei tubi fino a 2 1/2.
  • Disponibile ampia gamma di tensioni CA e CC standard

Documenti e schemi