Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-223

Elettrovalvola per alta pressione ASCO™ 223

Descrizione del prodotto

La Serie 223 ASCO comprende elettrovalvole servoassistite progettate per applicazioni ad alta pressione. La robusta valvola in acciaio inossidabile ha un'esclusiva struttura a pistone costruita per resistere a pressioni elevate fino a 100 bar.

Azionamento valvola
Elettrovalvola
Materiale del corpo
Ottone
Fluidi
Aria, gas neutri; olio leggero; acqua
Dimensioni tubo/porta
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Tipo di porta
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
Da 1,0 Cv a 2,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensione
110 CA, 115 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 208 CA, 220 CA, 230 CA, 24 CA, 24 CC, 240 CA, 240 CC, 440 CA, 48 CC, 480 CA, 6 CC - 50, 60
Pressione max differenziale/max di esercizio
Vuoto 10,3 bar
Ambiente di esercizio
Pericoloso; indoor; outdoor
Normative/Regolamenti
Classe I Div 1; Classe I Div 2; Classe II Div 1; Classe II Div 2; CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9

Funzionalità

  • Design dell'asta in ingresso e in uscita a 90° per portate elevate
  • Intercetta aria, acqua e olio
  • Corpi in ottone o acciaio inossidabile costruiti per resistere ad ambienti corrosivi
  • Installabile in qualsiasi posizione
  • Soddisfa tutte le direttive pertinenti CE ed è conforme a RoHS per applicazioni in ambienti senza piombo

Documenti e schemi