Asco-P-225

Elettrovalvole ASCO™ Serie 225

Descrizione del prodotto

La Serie 225 ASCO è una linea di elettrovalvole miniaturizzate compatte ad azionamento diretto progettate per applicazioni di imballaggio. Le valvole non richiedono una pressione operativa minima, e il loro funzionamento non è influenzato dalla posizione di montaggio.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
:
€ 512,90
Azionamento valvole
Solenoide; solenoide - ad azionamento diretto
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Fluido
Aria, gas inerte; acqua; olio leggero
Tubo/Dimensione raccordo
1/8 "
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Tensione
24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50; 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 10,3 bar; 10,3-34,5 bar; da vuoto a 150 psig; 150-500 psig; più di 34,5 bar; più di 500 psig
Standard / Normative
IP65; ATEX Zona 2-22; UL; CSA

Funzionalità

  • Le parti interne sono facilmente accessibili per la pulizia
  • Utilizzo possibile con aria, gas inerte, acqua e olio
  • Il tempo di risposta va da 5 ms a 25 ms
  • Le valvole soddisfano tutte le direttive CE pertinenti

Documenti e schemi