Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-292

Valvole ASCO™ serie 292

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 292 è una linea di valvole compatte in alluminio con corpo flangiato a flusso doppio, progettate specificamente per applicazioni di vendita di petrolio. Le valvole offrono tre posizioni di portata: portata completa, portata ridotta e arresto.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Alluminio
Dimensioni tubo/raccordo
3/4"; 1"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Tensione
24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50/60; 50
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 10,3 bar; da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Pericoloso

Funzionalità

  • Le valvole possono essere installate in qualsiasi posizione
  • Operatori a prova di esplosione, intesi per l’utilizzo in aree potenzialmente esplosive, secondo la direttiva ATEX 94/9/CE
  • Facile installazione elettrica, fornita con un cavo elettrico presagomato 2 M
  • Conformi a tutte le direttive CE applicabili

Documenti e schemi