Asco-P-307

Elettrovalvole pilota ASCO™ serie 307

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 307-S è una linea di elettrovalvole pilota progettate per applicazioni industriali per impieghi gravosi in ambienti ostili. Le loro strutture robuste a elevata capacità di portata, in acciaio inossidabile o in ottone, e la lunga durata sono particolarmente adatte per l'utilizzo in trivelle di perforazione e raffinerie. Le valvole sono certificate secondo la direttiva ATEX 94/9/CE.

Azionamento valvole
Ripristino manuale, elettrovalvola, elettrovalvola - ad azionamento pneumatico
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Fluido
Aria, gas inerte, olio leggero, acqua
Dimensioni tubo/raccordo
¼"; "; ½"; "; 3/8"
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 universale
Portata
Da 0,43 a 0,86 Kv
Tensione
24 CC, 48 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA | 50, 60
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 10,3 bar, da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Pericoloso, corrosivo, esterni
Standard/normative
IP65, ATEX Zona 0-20, ATEX Zona 1-21, CUTR/EAC, IEC 60529 (grado di protezione), EC Zona Ex 0-20, IEC Zona Ex 1-21, IP66, IP67, SIL

Funzionalità

  • Elevata capacità di portata — & Oslash; 9 mm
  • Può essere pilotata internamente o esternamente per convertire la valvola in funzionamento a pressione differenziale minima zero applicando aria ausiliaria
  • Soddisfa tutte le direttive CE pertinenti

Documenti e schemi