Asco-P-329

Operatori a elettrovalvola ASCO™ serie 329 (NEMA types, CSA)

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 329 è lo stesso operatore a elettrovalvola epossidico sagomato RedHat II utilizzato per valvole ASCO per uso generico. Ha anche un operatore a elettrovalvola a 3 vie e può essere utilizzato con aria, gas neutri, acqua e olio leggero. La serie 329 consente ai progettisti di apparecchiature di utilizzare bobine ASCO e operatori in configurazioni di apparecchiature e manifold personalizzati.

Norme e Regolamenti
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9

Funzionalità

  • Operatore standard: RedHat II a tenuta stagna, tipi 1, 2, 3, 3S, 4 e 4X
  • Caratteristiche opzionali: a prova di esplosione e a tenuta stagna, tipi 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 e 9
  • Intervallo di temperatura ambiente: da 32 °F a 125 °F (CA); da 32 °F a 104 °F (CC)
  • È disponibile una sede inserita opzionale